UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK

Cod articol:2170831
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.175,47 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductori AS-INTERFACE extrem de flexibili, pentru sisteme de rețele de câmp

Pentru comunicare la nivelul senzorului/actuatorului. Fără halogen (poliuretan), aprobare UL, rezistent la uleiuri (TPE). Domeniul de temperatură între -40°C și +105°C (TPE)
  • FD = potrivit pentru lanț portcablu
  • "LD" = distanță mare (Long Distance)
Informații articol
  • Articol nr.: 2170831
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A
  • Culoarea mantalei exterioare: negru
  • Utilizare: Transmisie 30 V DC. circuite auxiliare
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 1.5
  • Index Cupru (kg/km): 29
  • Greutate (kg / km): 64
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
Domeniu de utilizare
  • Comunicare la nivel de senzor/actuator
  • UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator
Caracteristicile produsului
  • Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
  • Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
  • Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
  • Versiunile PUR sunt fără halogeni și conforme cu IEC 60754-1
  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test
Descrierea produsului
  • Liţe extrafine cositorite
  • Izolație de bază: compus fără halogeni
  • Izolaţie exterioară: Elastomer termoplastic (TPE) poliuretan (PUR)
  • Izolaţie exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • AS-I este standardinzat în Europa conform EN 50295 și intermațional conform IEC 62026-2.
  • Varianta TPE: UL AWM Style 2103CSA AWM II A/B
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent