ÖLFLEX VFD 2XL 4G 2,5

Cod articol:700701
filler

Lungime/Unitate: 305m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare32.911,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu VFD flexibil, cu agremente multiple

Cablu VFD ecranat ÖLFLEX® VFD 2XL pentru instalare fixă sau utilizare cu flexare ocazională, cu certificare UL TC-ER.
  • Pentru conexiunea dintre drive-ul VFD şi motor
  • Domeniu variat de aplicații (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 700701
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²/AWG: 4 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 14.8
  • Index Cupru (kg/km): 148.8
  • Greutate (kg / km): 292
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Grosime redusă a peretelui izolației, pentru economie de spațiu
  • Aprobat UL TC-ER și c(UL) CIC/TC
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
  • Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale
  • Procese tehnologice
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Clasa 1 Divizia 2 per NEC Articolele 336, 501
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă
  • 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație conductor: XLPE
  • Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate
  • manta exterioară: Elastomer termoplastic special formulat (TPE), negru
  • Folie aluminizată
Norme de referință / aprobări
  • UL TC-ER (pozare neprotejată ) conform UL 1277
  • Cablu de alimentare flexibil pentru motor, conform UL 2277
  • Clasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501
  • c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
  • CE (50V - 1kV)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent