TWIN-END SLEEVES AHI 2x4,00 GY

Cod articol:61802032
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare34,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pin dublu, pini terminali izolați pentru conductori cu 2 fire, fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61802032
  • Denumire articol: AHI-TWIN
  • Pentru mm²: 2 x 4
  • Certificare UL: da
  • Culoare: gri
  • l1 mm: 23
  • l2 mm: 12
  • d1 mm: 3.8
  • s1 mm: 0.2
  • d2 mm: 4.9
  • d3 mm: 8.6
  • s2 mm: 0.3
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090-6
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Forma specială a gulerului din plastic permite fixarea simultană a două conductoare multifilare
  • Sertizarea corectă a doi conductori într-unpin TWIN asigură conectarea electrică şimecanică sigură
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent