ÖLFLEX ROBOT 900 DP 12x0,14

Cod articol:0028100
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.022,16 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PUR pentru robotică, ecranat, rezistent la abraziune și la ulei, pentru mișcări dinamice de îndoire și torsiune

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - Cablu de forţă și comandă ecranat pentru efort de îndoire și torsiune, pentru condiții dure de mediu
  • Îndoire şi torsiune simultană
  • Unghi de torsiune de până la +/- 180 °/m
  • Ecran de cupru
Informații articol
  • Articol nr.: 0028100
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 6.7
  • Index Cupru (kg/km): 42.5
  • Greutate (kg / km): 69
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Ecran din cupru pentru protecţie la interferenţe electromagnetice.
Domeniu de utilizare
  • Industria auto
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Echipament automat de manipulare
  • Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboții de paletat
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibil la temperaturi joase
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Suprafaţă neaderentă
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductori din liţe de cupru fine sau extra fine
  • Izolație conductor: TPE
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolație din bandă PTFE
  • Ecran din liţe cositorite bobinate într-un strat elicoidal
  • Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
  • Proiectat pentru un număr de până la 5 milioane de cicluri de torsiune
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent