ETHERLINE Cat. 7 P

Cod articol:2170475
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.124,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pozare fixă

Cablu industrial de Ethernet Cat. 7 pentru montare fixă; fără halogeni, manta exterioară din PVC sau PUR, design 4x2xAWG22/1
  • Cablu pentru internet industrial
  • Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi
  • Cat.7 calificat pentru 10Gbit/s
Informații articol
  • Articol nr.: 2170475
  • Denumire articol: ETHERLINE® Cat.7 P
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG22/1
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 8.7
  • Index Cupru kg/1000: 53
  • Greutate (kg / km): 91
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • lungimea maximă a cablului pentru 100 Mbit/s până la 10 Gbit/s este de 100 m
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen
  • Mantaua din PVC rezistent la ulei permite folosirea în mediu industrial
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat AWG 22
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent