ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG

Cod articol:2170484
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare18.139,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet categoria 6A, clasa EA pentru utilizare cu flexibilitate ridicată cu manta interioară FC - testat până la o valoare de 500 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 6A pentru utilizare cu flexibilitate ridicată, în aplicații tip lanţ port cablu, 4 perechi, înveliș exterior din PVC sau PUR cu aprobare UL, 4x2xAWG24/7
  • CAT.6A pentru lanț portcablu, potrivit pentru 10Gbit/s
  • Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi
Informații articol
  • Articol nr.: 2170484
  • Denumire articol: ETHERLINE® FD P CAT.6A
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG24/7
  • Diametru fir în mm: 1.3
  • Diametru exterior mm: 8.9
  • Index Cupru kg/1000: 44
  • Greutate (kg / km): 90
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
  • Pentru utilizare in lanț portcablu și părţi în mişcare ale maşinilor, în încăperi umede sau uscate
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicații foarte flexibile (ex. lanț portcablu)
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Versiunea PUR este fără halogeni și conformă cu VDE 0472-815
  • Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1
  • CAT.6A pentru lanț portcablu, potrivit pentru 10Gbit/s
  • Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
  • min. 2.5 milioane cicluri de îndoire în lanţ port-cablu
Descrierea produsului
  • Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Izolație exterioară: PUR, fără halogen/PVC
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • In acord cu IEC 61156-6
  • Cablul PUR este certificat UL/CSA (CMX)
  • Versiune PUR: UL AWM Style 21576
  • cablu PVC certificat UL/CSA (CM)
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent