H05V-K 1X0,5 BN

Cod articol:4510031
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare74,61 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor cu certificare Europeană

H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie sau pe mosor
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 4510031
  • Culoarea conductorului: maro
  • Secțiunea conductorului (mm²): .5
  • Diametru exterior [mm]: 2.1 - 2.5
  • m / rolă: 100
  • Index Cupru (kg/km): 4.8
  • Greutate (kg / km): 9
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Cablurile cu marcaj pot avea şi marcaje referitoare la certificări naţionale de ex. .
Domeniu de utilizare
  • Cablajul intern al dispozitivelor
  • Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
  • Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
Norme de referință / aprobări
  • Cablu tip conform cu EN 50525-2-31
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent