UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,25/100

Cod articol:73220350
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare68,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu spiralat cu manta exterioară din PUR, pentru transmitere corectă a semnalelor, neecranat

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - Cablu spiral cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare în procesarea datelor, măsură şi control
  • Nou: cabluri spiralate neecranate cu conductori cu secțiune mică
  • Forță mare de rezistență
  • Izolație exterioară din PUR
Informații articol
  • Articol nr.: 73220350
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 0.25
  • Lungimea spiralei extinse ( mm ): 400
  • Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 100
  • Diametrul cablului (mm): 4.9
  • Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 20
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse
  • Potrivit pentru utilaje și aparate portabile
  • Transmiterea de semnalelor de măsură şi control
Domeniu de utilizare
  • Indeplineşte cerințele aplicațiilor electronice
  • Utilizată în măsurare, reglare și control
  • Echipament mobil de măsură şi control
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibiliate foarte mare
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Izolație exterioară: compus PUR
  • Culoarea mantalei exterioare: gri
  • Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
  • Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent