UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/200

Cod articol:73220216
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare79,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu spiral cu manta de PUR şi ecran colectiv pentru transmiterea corectă a impulsurilor

UNITRONIC® SPIRAL - Cablu spiral ecranat cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare în procesarea datelor, măsură și control
  • Siguranță împotriva interferențelor
  • Izolație exterioară din PUR
Informații articol
  • Articol nr.: 73220216
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 x 0.14
  • Lungimea spiralei extinse ( mm ): 800
  • Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 200
  • Diametrul cablului (mm): 4.8
  • Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 20
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Ecranare totală împotriva interferenţelor de înaltă frecvență și pentru asigurarea acurateţei semnalului
  • Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse
Domeniu de utilizare
  • Acolo unde sunt necesare cabluri ecranate cu diametru redus.
  • Utilizată în măsurare, reglare și control
  • Indeplineşte cerințele aplicațiilor electronice
  • Echipament mobil de măsură şi control
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibiliate foarte mare
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru
  • Izolație exterioară: compus PUR
  • Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
  • Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent