PRÄGEBAND, Edelstahl 12/6.4 M

Cod articol:61742700
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare173,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 61742700
  • Denumire articol: Bandă de ștanțare din oțel inoxidabil
  • Lățimea W (mm): 12
  • Lungime (m): 6.4
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent