FLEXIMARK CharacterHolder PTE 9.5-285 TR

Cod articol:83252081
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare78,99 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83252081
  • Denumire articol: FLEXIMARK® PTE 9.5-285 mm TR (săculeț)
  • Lungime (mm): 285
  • Înălţimea maximă a suportului (mm): 9.5
  • Marcatori/unitate de ambalare: 10
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent