ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7

Cod articol:2170934
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.218,05 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparținând categoriei 7, clasa F pentru utilizare flexibilă

Cablu pentru Ethernet industrial cat.7 pentru aplicații flexibile; 4 perechi; înveliș exterior PUR cu agrement UL; construcție 4x2xAWG26/7
  • economie de spaţiu la instalare
  • Cat.7 calificat pentru 10Gbit/s
Informații articol
  • Articol nr.: 2170934
  • Denumire articol: ETHERLINE® Cat.7 FLEX
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG26/7
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 6.4
  • Index Cupru kg/1000: 28
  • Greutate (kg / km): 46
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Domeniu de utilizare
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Descrierea produsului
  • Conductor multifilar din 7 liţe
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Culoare: verde (RAL 6018)
  • Izolație exterioară făcută din PUR
Norme de referință / aprobări
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
  • UL AWM Style 21576
  • In acord cu IEC 61156-6
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • fără halogen conform cu VDE 0472-815
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent