ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Cod articol:2170488
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.966,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet Categoria 6, Clasa E pentru utilizare în aplicații cu lanț portcablu - verificată până la 250 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 6 pentru utilizare cu flexibilitate ridicată; manta exterioară din PUR (cu aprobare AWM), design 4 x2xAWG26/19
  • CAT.6 pentru lanț portcablu
Informații articol
  • Articol nr.: 2170488
  • Denumire articol: ETHERLINE® CAT.6 FD
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG26/19
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 7.8
  • Index Cupru kg/1000: 34
  • Greutate (kg / km): 63
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
  • Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în lanţ port-cablu sau părţi în mişcare, în spaţii uscate sau umede
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Procese tehnologice, producerea de mașini unelte
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
Caracteristicile produsului
  • Mantaua din PUR este rezistentă la majoritatea uleiurilor sau fluidelor hidraulice
  • CAT.6 pentru lanț portcablu
  • Proiectat pentr 1 ... 2 milioane de cicluri de îndoire în lanţ port-cablu
Descrierea produsului
  • Conductori multifilari, cositoriți
  • AWG 26 (19-lite)
  • Izolație conductor din PP
  • Mantaua interioară: copolimer termoplastic (FRNC)
  • Izolație exterioară din PUR, fără halogeni
  • Culoare: verde (RAL 6018)
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
  • UL/CSA tip CMX (UL 444)
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent