Descriere
Patchcord M12/RJ45 pentru Ethernet Industrial
Patchcord pentru Ethernet, Cat. 5e, M12, tată / fişă RJ45 , fără halogeni, flexibil- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
- Bazată pe 2170283
- Articol nr.: 2171088
- Lungime (m): 5
- UA (buc/set): 1
- informații despre produs (PDF)
- Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
- Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
- Performanțe CAT.5
- Potrivit pentru aplicaţii industriale
- Pentru utilizare la interior
- Pentru aplicații flexibile
- Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
- Tehnologii pentru automatizări
- Îndeplinește cerințele valabile pentru cat. 5e și clasa D
- 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
- Conductor torsadat, 2x2x AWG26/7
- Construcția în perechi torsadate permite funcționarea fără interferențe (decuplare)
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolație exterioară: fără halogen, compus cu întârziere la propagarea flăcării
- Pach cord-uri preasamblate cu mufe M12, D-sub şi Rj45
- Conector M12 cu 4 poli și protecție lavibraţii
- Culoare: albastru acvatic (asemănător RAL 5021)