SILVYN RILL PA12 42 / 36x42,5 BK

Cod articol:61815165
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.733,47 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® RILL PA12 este un tub de protecţie clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile
  • Proiectat pentru mişcări permanente
Informații articol
  • Articol nr.: 61815165
  • Dimensiune nominală: 42
  • Diametrul intern x extern: 36 x 42.5
  • Raza de curbură (mm): 80
  • potrivit pentru SILVYN®KLICK-M/90°M: 40 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® KLICK PG/90°PG: 36
  • Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ: 50x1.5/36
  • UA (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Foarte flexibil la temperaturi scăzute
  • Întârzierea propagării focului şi autostingere UL 94 V-2
  • Rezistent la sfărâmare
  • Foarte flexibil
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
  • Automatizări pentru clădiri
  • Construcția de roboți
  • Utilizare în exterior ( pe negru )
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Tub din poliamidă 12 fin corugat
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent