ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG23 LSZ

Cod articol:2170971
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare591,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date aparinând categoriei 7A, clasa FA - testat pâna la o valoare de 1000 MHz

Cablu de date Cat 7A, clasa FA - testat până la o valoare de 1000 MHz
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 2170971
  • Denumire articol: ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG23/1
  • Diametru fir în mm: 1.3
  • Diametru exterior mm: 7.5
  • Culoare: galben
  • Index Cupru kg/1000: 24
  • Greutate (kg / km): 56
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
  • În zonele cu densitate foarte mare de aparate terminale
  • Pentru cablarea clădirilor de birouri, clădirilor administrative și clădirilor de dezvoltare în zona terțiară (cablare structurată).
  • Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
  • Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: Compatibil pentru PoE, VoIP
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Nepropagarea flăcării conform IEC 60332-3-25 (propagarea flăcării la nivelul cablurilor verticale sau mănunchiurilor de sârme)
Descrierea produsului
  • Conductor masiv 4 x 2 x AWG23/1, duplex 2 x (4 x 2 x AWG23/1)
  • Izolația conductorului: PE
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Izolație exterioară: fără halogen, compus cu întârziere la propagarea flăcării
  • Culoare: galben (RAL 1021)
Norme de referință / aprobări
  • Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru “Sisteme Structurate de Cablare” îndeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent