ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22

Cod articol:2170891
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare841,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5, clasa D pentru pozare fixă

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5, pentru montare fixă, pentru aplicații de PROFINET de tip A; design 2x2xAWG22/1
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Pentru aplicații PROFINET tip A
Informații articol
  • Articol nr.: 2170891
  • Denumire articol: ETHERLINE® PN Cat.5e Y
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x 2 x AWG22/1
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 6.3
  • Index Cupru kg/1000: 30.4
  • Greutate (kg / km): 56
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: poate fi pozat neprotejat pe distanţe scurte, între patul de cablu şi utilaj
Caracteristicile produsului
  • Pozare fixă
  • FC: cablu proiectat pentru Fast Connect
  • ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : întârzierea propagării focului conform CSA FT-4
  • Performanțe CAT.5
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat AWG 22
  • Izolație conductor: PE
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară: PVC
  • Culoare: verde (RAL 6018)
  • Varianta de pozare exterioară: Culoare neagră (asemănător RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • ETHERLINE® Y FC cu aprobare PLTC şi AWM Style 21694
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY cu UL CMG
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y cu UL CMX
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC cu aprobare PLTC ER
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent