ÖLFLEX 191 3G1

Cod articol:0011113
filler

Lungime/Unitate: 75m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare616,07 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Rezistent la ulei, multistandard, cu aprobare AWM

ÖLFLEX® 191 - Cablu de forţă şi comandă cu certificare UL/CSA AWM, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, pentru aplicații variate, UL/CSA: 600 V
  • Secţiunea conductorului pană la 120 mm²
  • Pentru alte dimensiuni cu secţiuni de 0,5 şi 0,75 mm²: vezi şi ÖLFLEX®150
  • Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Informații articol
  • Articol nr.: 0011113
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 6.7
  • Index Cupru (kg/km): 28.8
  • Greutate (kg / km): 66
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
  • Pentru aplicații diferite
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Industria constructoare de maşini
  • La interior, în medii uscate, umede sau ude ( inclusiv mixtură de apă-ulei), nu pentru exterior
  • Pentru instalare fixă in condiții de incărcărimecanice medii, fără efort de tracţiune,fără mişcări repetitive sau ghidate
  • Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente şi utilaje industriale destinate pieţei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultaţi tabelul din anexa T29
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 și UL 1581 §1061 Cable Flame Test
  • Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolație conductor din PVC
  • Izolaţia exterioară: PVC, rezistență ridicată la ulei, gri (asemănător RAL 7001)
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
  • UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent