H05RN-F 2X0,75

Cod articol:1600250
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare229,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de cauciuc pentru scule portabile și șir de lumini decorative

H05RN-F, HAR, cablu de alimentare și de control, 300/500 V, flexibilitate Clasa 5, de la -25°C la +60°C, pentru stres mecanic mic, rezistent la uleiuri, cu întârzierea propagării focului
  • Rezistent la ulei
Informații articol
  • Articol nr.: 1600250
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 5.7 - 6.7
  • Index Cupru (kg/km): 14.4
  • Greutate (kg / km): 55
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
Domeniu de utilizare
  • In conformitate cu EN 50565-2: pentru alimentarea dispozitivelor electro-casnice mobile, în oficii, bucătării, etc, sub stres mecanic mic
  • În conformitate cu EN 50565-2: temperatura maximă de operare a conductorului este +60 °C, temperatura maximă a mantalei +50 °C. Folosirea in exterior este permisă în condiţii de stres mecanic redus şi ţinînd cont de lipsa de rezistenţă la ozon
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
Descrierea produsului
  • Conductor de cupru conform cu HAR
  • Izolaţia de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2
Norme de referință / aprobări
  • Aprobare conform EN 50525-2-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent