ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,75

Cod articol:1312141
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.652,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor

ÖLFLEX® 400 P - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalaţii şi utilajele industriale
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Rezistență bună la uleiuri
  • Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
Informații articol
  • Articol nr.: 1312141
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 41 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 17.4
  • Index Cupru (kg/km): 295.2
  • Greutate (kg / km): 529
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Compatibil cu soluţiile acide de curăţare şi substanţele desinfectante
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Cablu de alimentare cu izolație exterioară neagră, conform DESINA®
Domeniu de utilizare
  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
  • Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • izolaţia de conductor, PVC special
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • DESINA®: Negru (similar RAL 9005)
  • Manta exterioară din poliuretan ( PUR )
  • Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0285
  • Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent