UNITRONIC BUS FF 2

Cod articol:2170352
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.279,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Fieldbus DE BAZĂ pentru utilizare în automatizarea proceselor - certificat UL

Utilizat în zone cu protecţie intrinsecă, în special pe teren, pentru automatizarea proceselor. Aprobare UL/CSA. Gama de temperatură între -40°C și +105°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170352
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS FF 2
  • Numărul de perechi şi diametrul cablului: 1 x 2 x 1.1
  • Diametru exterior [mm]: 7.9
  • Index Cupru (kg/km): 39.7
  • Greutate (kg / km): 82
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile îndeplinesc cerințele ISA/SP50 și FOUNDATION™ field bus tip A.
Domeniu de utilizare
  • FOUNDATION™ Fieldbus este folosit în zone cu siguranță intrinsecă, in special in domeniul automatizărilor de proces
  • Pozare fixă
Caracteristicile produsului
  • Domeniu de temperatură extins
  • rezistent UV
Descrierea produsului
  • Izolație exterioară: PVC, galben Varianta armată: PVC, galben și albastru
  • 3 conductori, nearmat, cu conductor de nul
  • 3 fire armate (sudate longitudinal, înveliș din cupru ondulat în spirală) cu dispozitiv de împământare
  • 2 conductori, nearmat, cu conductor de nul
Norme de referință / aprobări
  • Cu certificare UL/CSA (CMG/PLTC)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent