AB-C4-M8MS-5,0PUR

Cod articol:22260308
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare55,18 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M8 fişă sau priză şi un capăt liber

Actuator - senzor; cablu de conectare cu 3-, 4 poli, fişă M8/priză M8 şi un capăt liber al cablului, codare A, PUR fără halogen, IP65/IP67/IP68, LED, adecvat pentru utilizarea în lanţ port cablu
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260308
  • Denumire articol: AB-C4-M8MS-5.0PUR
  • Numărul pinilor: 4
  • Lungime (m): 5
  • Profil: drept
  • LED: NU
  • Tensiune nominală (V): 30
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Reduceri de costuri, datorită instalări rapide și ușoare
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
  • contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă
Domeniu de utilizare
  • Pentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionare
Caracteristicile produsului
  • rezistent UV
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Include suportul de etichetă
  • Fără PVC sau PWIS
  • Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice
Descrierea produsului
  • Secțiunea conductorului: 0.25 mm²
  • Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
  • întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2
  • Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent