AB-C5-M12FS-PG 7

Cod articol:22260127
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare30,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M12 pentru montare pe şantier şantier

Conectori M12 cu montare pe şantier, conexiune cu șurubar sau versiunea cu conectare rapidă, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor
Informații articol
  • Articol nr.: 22260127
  • Denumire articol: AB-C5-M12FS-PG7
  • Numărul pinilor: 5
  • Tipul de conexiune: cu şurub
  • Secțiunea conductorului (mm²): .25 - .75
  • Diametru cablu în mm: 4 - 6
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS
  • Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC
  • Nu necesită scule speciale pentru conectarea cablurilor
  • Conectare uşoară şi sigură prin cleme cu şurub
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Versiunile cu 4, 5 şi 8 pini
  • Fără PWIS
  • Conexiune prin şurub sau prin tehnologie de îndepărtare a izolaţiei IDC
  • Variantă ecranată și neecranată
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent