ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G0,5

Cod articol:0026304
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare940,97 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta exterioară din PUR

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Cablu de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, în condiții dure de mediu
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
Informații articol
  • Articol nr.: 0026304
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 34
  • Greutate (kg / km): 82
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Aprobat și fiabil
  • Diferite aplicații
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • In interioare uscate sau umede, în condiţii de efort mecanic mediu
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Circuite de forță pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate în automatizări
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: PVC
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Cablu și manta în conformitate cu VDE 0245/0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent